Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Lenkrolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem stop-top
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Gummi
B=Rollenbreite
60
D=Rollendurchmesser
250
H=Gesamthöhe
295
A
82
B1
80
B2
75
B3
110
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
L
140
L1
105
R
207
Radlagerung
Kugellager
Tragfähigkeit kg
700

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen. Stahlgeschweißter Radkörper.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Verstärkte Gabel, Bodenplatte und Mittelbolzen. Räder mit Präzisionskugellager.
Hinweis
Diese Rollen und Räder sind besonders unempfindlich gegen Schläge und Stöße und versprechen eine hohe Lebensdauer. Radachse verschraubt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch