Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schwerlastrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Ausführung 2
ohne Gehäuse
Material Grundkörper
Polyurethan
B=Rollenbreite
60
D=Rollendurchmesser
85
B1
65
D1
20
Radlagerung
Kugellager
RoHS
true
Tragfähigkeit kg
450

Beschreibung

Werkstoff
Radkörper aus Stahlrohr, mit Kugellager. Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A.
Hinweis
Kugellager spritzwassergeschützt. Der Laufbelag ist fest aufgegossen. Diese Räder sind abriebfest, kontakt-verfärbungsfrei, bodenschonend, geräuscharm, elastisch und besitzen eine besonders hohe Rückstellelastizität bei langen Standzeiten sowie eine hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit und haben einen geringen Rollwiderstand.
Einsatzgebiet: Hubwagen, Stapler, usw.
Weitere Größen auf Anfrage.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch