Werkstoff
Radkörper PA, Laufbelag thermoplastisches Polyurethan-Elastomer.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Radkörper PA, Laufbelag thermoplastisches Polyurethan-Elastomer.
Hinweis
Räder mit Polyurethanlaufbelag haben eine hohe Tragfähigkeit, sind robust und abriebfest, bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend und sind beständig gegen viele Chemikalien und Säuren. Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. Räder passend zu 95024.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.