Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse aus Edelstahl 1.4301.

Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.

Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Oberfläche gleitgeschliffen.
Rostfrei.
Temperaturbereich
-25 °C bis +80 °C.

Andere Kunden kauften auch