Heberolle
mit Feststellsystem
Polyamid
- Mit abgedichteter Kugellagerung
- Höhenverstellbar
102,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Heberolle
Ausführung 1
mit Feststellsystem
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Aluminium
B=Rollenbreite
29
D=Rollendurchmesser
63
F5=Tragfähigkeit kg
500
Für=Radlagerung
Gleitlager
H=Gesamthöhe
104
A
46
B1
-
B2
-
B3
85
Befestigungsart
Rückenloch
D1
M12x15
H1
119
L
-
L1
-
R
77,5
SW
65
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium-Druckguss.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Feststellfuß aus Hartgummi.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Feststellfuß aus Hartgummi.
Ausführung
Gehäuse pulverbeschichtet, elfenbeinweiß.
Stahlteile verzinkt, blau passiviert.
Rolle, Feststellfuß schwarz.
Stahlteile verzinkt, blau passiviert.
Rolle, Feststellfuß schwarz.
Hinweis
Heberolle mit integriertem Feststellfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel SW 13 oder integriertem Verstellrad. Radachse verschraubt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.