Werkstoff
Gehäuse Aluminium-Druckguss.
Anschraubplatte aus Stahl.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Feststellfuß aus Hartgummi.
Feststellrad aus Polyamid.
Anschraubplatte aus Stahl.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Feststellfuß aus Hartgummi.
Feststellrad aus Polyamid.
Ausführung
Gehäuse pulverbeschichtet, weißaluminium ähnlich RAL 9006.
Anschraubplatte verzinkt.
Rolle schwarz.
Feststellfuß schwarz.
Feststellrad orange ähnlich RAL 2004.
Anschraubplatte verzinkt.
Rolle schwarz.
Feststellfuß schwarz.
Feststellrad orange ähnlich RAL 2004.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium-Druckguss.
Anschraubplatte aus Stahl.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Feststellfuß aus Hartgummi.
Feststellrad aus Polyamid.
Anschraubplatte aus Stahl.
Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.
Feststellfuß aus Hartgummi.
Feststellrad aus Polyamid.
Ausführung
Gehäuse pulverbeschichtet, weißaluminium ähnlich RAL 9006.
Anschraubplatte verzinkt.
Rolle schwarz.
Feststellfuß schwarz.
Feststellrad orange ähnlich RAL 2004.
Anschraubplatte verzinkt.
Rolle schwarz.
Feststellfuß schwarz.
Feststellrad orange ähnlich RAL 2004.
Hinweis
Heberolle mit integriertem Feststellfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel SW 13 oder integriertem Verstellrad. Radachse verschraubt.
Belastbare Heberolle mit integrierter Anschraubplatte zur Befestigung an Aluminiumprofilen im Rastermaß 40 und 45 mm ohne Überstand.
Belastbare Heberolle mit integrierter Anschraubplatte zur Befestigung an Aluminiumprofilen im Rastermaß 40 und 45 mm ohne Überstand.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.