{"product":{"productId":"agid.19310","price":13.95,"name":"BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEMTHERMOPLAST, ELEKTRISCH LEITFÄHIG,KOMP:STAHL, D=75, B=25"},"currency":"EUR"}
Bockrolle
ohne Feststellsystem
Thermoplast
- Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Räder mit Gleitlager
- Gehäuse aus Stahlblech
- Laufbelag Vollgummi, spurlos
Verkaufseinheit
13,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bockrolle
Ausführung 1
ohne Feststellsystem
Ausführung 2
elektrisch leitfähig
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
B=Rollenbreite
25
D=Rollendurchmesser
75
H=Gesamthöhe
98
Befestigungsart
Anschraubplatte
D1
11
Radlagerung
Gleitlager
Tragfähigkeit
kg
50
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag.
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung
Gehäuse gepresst.
Räder mit Gleitlager.
Räder mit Gleitlager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Bockrollen mit Rückenloch. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω.
Anwendung
Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.