Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Aluminium-Profilsysteme sind für den modernen Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau geeignet. Die Rollen für Aluminiumprofile zeichnen sich durch Flexibilität, Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit aus. Das Design verkörpert die Essenz von Einfachheit und Funktionalität.
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus thermoplastischem Polyurethan (TPU).
Radkörper aus Polyamid 6.
Ausführung
Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert und Cr6-frei.
Thermoplastisches Polyurethan (TPU) dunkelgrau.
Polyamid 6 silbergrau.
Hinweis
Mit zwei speziell entwickelten Befestigungsplatten ist eine nahezu universelle Adaptierbarkeit an jedes Aluminiumprofil gewährleistet. Das Standardprogramm umfasst verschiedene Rollen wie Bockrollen oder Lenkrollen mit und ohne Feststeller.
Die Rollen weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.
Der Laufbelag aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan (TPU) hat eine Härte von 94° Shore A und ist auf den Radkörper aufgespritzt. Der Laufbelag ist spurlos, kontaktverfärbungsfrei und zeichnet sich durch einen geringen Roll- und Lenkwiderstand sowie eine hohe Abriebfestigkeit aus.
Anwendung
Angewendet werden die Rollen mit thermoplastischem Polyurethan Laufbelag bei Werkzeugwagen, Bodenrollern oder im Hygienebereich - zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie.
Temperaturbereich
-20 °C - +70 °C.

Andere Kunden kauften auch