Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Aluminium-Profilsysteme sind für den modernen Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau geeignet. Die Rollen für Aluminiumprofile zeichnen sich durch Flexibilität, Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit aus. Das Design verkörpert die Essenz von Einfachheit und Funktionalität.
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE).
Radkörper aus Polypropylen.
Ausführung
Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert und Cr6-frei.
Thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) grau.
Polypropylen schwarz.
Hinweis
Mit zwei speziell entwickelten Befestigungsplatten ist eine nahezu universelle Adaptierbarkeit an jedes Aluminiumprofil gewährleistet. Das Standardprogramm umfasst verschiedene Rollen wie Bockrollen oder Lenkrollen mit und ohne Feststeller.
Die Rollen weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.
Der Laufbelag aus hochwertigem thermoplastischem Polypropylen (TPE) hat eine Härte von 85° Shore A und ist auf einen Radkörper aus Polypropylen aufgespritzt. Der Laufbelag ist spurlos und geht mit dem Radkörper eine unlösbare, stoffschlüssige Verbindung ein. Die Rollen aus thermoplastischem Gummi- Elastomer zeichnen sich durch einen sehr geringen Roll- und Lenkwiderstand aus.
Anwendung
Räder und Rollen mit thermoplastischem Gummi-Elastomer Laufbelag werden häufig bei Betriebs- und Ladeneinrichtungen sowie bei Displayständern eingesetzt. Weitere Anwendungen sind medizinische Geräte, Mess- und Testgeräte sowie Arbeits- und Montageplätze.

Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden.
Temperaturbereich
-20 °C - +60 °C.

Andere Kunden kauften auch