{"product":{"productId":"agid.34958","price":45.62,"name":"Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag Elastik- Vollgummi für Aluminiumprofile"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus Elastik- Vollgummi.
Radkörper aus Polyamid 6.
Räder aus Elastik- Vollgummi.
Radkörper aus Polyamid 6.
Ausführung
Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert und Cr6-frei.
Elastik- Vollgummi grau.
Polyamid 6 schwarz.
Elastik- Vollgummi grau.
Polyamid 6 schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag Elastik- Vollgummi für Aluminiumprofile, Form A
ab
45,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag Elastik- Vollgummi für Aluminiumprofile, Form B
ab
48,71 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag Elastik- Vollgummi für Aluminiumprofile, Form C
ab
62,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Aluminium-Profilsysteme sind für den modernen Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau geeignet. Die Rollen für Aluminiumprofile zeichnen sich durch Flexibilität, Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit aus. Das Design verkörpert die Essenz von Einfachheit und Funktionalität.
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus Elastik- Vollgummi.
Radkörper aus Polyamid 6.
Räder aus Elastik- Vollgummi.
Radkörper aus Polyamid 6.
Ausführung
Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert und Cr6-frei.
Elastik- Vollgummi grau.
Polyamid 6 schwarz.
Elastik- Vollgummi grau.
Polyamid 6 schwarz.
Hinweis
Mit zwei speziell entwickelten Befestigungsplatten ist eine nahezu universelle Adaptierbarkeit an jedes Aluminiumprofil gewährleistet. Das Standardprogramm umfasst verschiedene Rollen wie Bockrollen oder Lenkrollen mit und ohne Feststeller.
Die Rollen weißen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.
Der Laufbelag aus einem hochwertigen Elastik-Vollgummi in der Härte 55° Shore A. Dieser ist auf den Radkörper aus Polyamid aufvulkanisiert. Durch die hochwertige Gummimischung weist der Laufbelag einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand auf. Dank des dicken Laufbelagkissens sind die Rollen äußerst bodenschonend und lärmdämpfend.
Die Rollen weißen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.
Der Laufbelag aus einem hochwertigen Elastik-Vollgummi in der Härte 55° Shore A. Dieser ist auf den Radkörper aus Polyamid aufvulkanisiert. Durch die hochwertige Gummimischung weist der Laufbelag einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand auf. Dank des dicken Laufbelagkissens sind die Rollen äußerst bodenschonend und lärmdämpfend.
Anwendung
Die Rollen mit einem Laufbelag aus Elastik- Vollgummi werden vor allem dort verwendet, wo die Dämpfung des Transportgutes entscheidend ist – beispielsweise beim Transport von Fließen oder Keramik, aber auch bei sensiblen elektronischen Messgeräten.
Temperaturbereich
-20°C - +80°C