Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Laufbelag Polyurethan (PUR).
Lager Stahl.
Ausführung
Laufbelag dunkelbraun.
Hinweis
Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen. Der Laufbelag ist ab einem Durchmesser D = 40 mm zweilagig.

Vorteil des PUR-Laufbelags ist der geräuscharme Lauf.

Die Führungsrollen eignen sich nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, sowie bei Wassereinwirkung. Die Führungsrollen sind resistent gegenüber Öl, welches keine Lösungsmittel enthält. Lösungsmittelhaltiges Öl kann zum Aufquellen oder zur Verschlechterung der Festigkeit führen.

Die Radialbelastung wurde bei einer Million Umdrehungen bei 300min¯¹ getestet. Je nach Einsatzbedingung und Umgebung kann die Belastung variieren.
Zubehör
Passende Bolzen 95102.

Andere Kunden kauften auch