Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
4 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Bei Form C kann die Höhe der Führungsrolle eingestellt werden. Nachdem die Höhe eingestellt ist, kann die Schraube festgezogen werden (siehe Anwendungsbild).

Bei den Artikeln 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 und 95102-3015170 weicht die Toleranz beim Maß D ab.

Form A: mit Flansch.
Form B: runde Ausführung.
Form C: exzentrische Ausführung.
Form D: kurze Ausführung.
Zeichnungshinweis
1) Sicherungsring
2) Unterlegscheibe
3) Federring
4) Sechskantmutter
5) Schraube mit abgeflachtem Halbrundkopf und Innensechskant
Zubehör
Zu 95102-3006055 passt 95101-002008.
Zu 95102.3006110 passt 95101-002008 und 95101.102509.
Zu 95102.3008130 passt 95101.103011 und 95101.103511.
Zu 95102.3010160 passt 95101.104012.
Zu 95102.3012160 passt 95101.104514 und 95101.105014.
Zu 95102.3015170 passt 95101.105515 und 95101.106015.

Restliche Bolzen:
Restliche Führungsrolle 95101.
Führungsrolle 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 und 95101-25.

Andere Kunden kauften auch