Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelrolle
Form
C
Ausführung 1
Gehäuse
Ausführung 2
Massivausführung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Außendurchmesser
117
D=Durchmesser
100±0,1
H1=Höhe
29,5
H=Höhe
77,5
Befestigungsart
einpressen
DK
57,1
H2
5
Tragzahl C (N)
10000

Beschreibung

Werkstoff
Stahl verzinkt.
Hinweis
Kugelrollen mit massivem Stahlblech bleiben auch bei starken Stoßbelastungen und unter extremen Bedingungen funktionsfähig.
Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch