{"product":{"productId":"agid.5849","price":55.96,"name":"KUGELROLLE MIT FEDERELEMENTEN, FORM:CSTAHL, KOMP:EDELSTAHL, DK=22,2, D=39,D1=50"},"currency":"EUR"}
Kugelrolle
mit Federelementen
Stahl
verzinkt
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik
- Ermöglichen gleichmäßige Lastverteilung
- Vielseitig einsetzbar
- Schutz gegen Überlastung durch Endanschlag
Verkaufseinheit
55,96 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelrolle
Form
C
Ausführung 1
mit Federelementen
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D1=Außendurchmesser
50
D=Durchmesser
39
H1=Höhe
18,5
H=Höhe
51,5
Befestigungsart
einpressen
DK
22,2
Endkraft
(N)
860
H2
14
Toleranz für
Vorspann- und Endkraft
(%)
+25 / -7,5
Tragzahl C
(N)
860
Vorspannkraft
(N)
730
Beschreibung
Werkstoff
Stahl verzinkt.
Hinweis
Kugelrollen mit Federelementen ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung beim Transport von Gütern mit unebener Lauffläche. Beim Einsatz in Maschinen, wie Schneidpressen, Abkantpressen usw., federt das Element nach Beendigung des Bearbeitungsvorganges wieder hervor und das Werkstück kann abgerollt werden. Bei der Endkraft (N) taucht die Kugelrolle voll ein.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
2) Tragkugel
Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.