{"product":{"productId":"agid.20602","price":64.12,"name":"KUGELROLLE GEHÄUSE EDELSTAHL 1.4021,MASSIVAUSFÜHRUNG, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kugelrolle
Gehäuse
Edelstahl
blank
- Lange Lebensdauer
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik
- Staubdichtung und Selbstreinigungsöffnungen
Verkaufseinheit
64,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelrolle
Ausführung 1
Gehäuse
Ausführung 2
Massivausführung
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Oberfläche
Komponente
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4021
D1=Außendurchmesser
55
D=Durchmesser
45±0,080
H1=Höhe
13,8±0,2
H=Höhe
36,8
Befestigungsart
einpressen
DK
30
H2
3,4
RoHS
true
Tragzahl C
(N)
2000
Beschreibung
Werkstoff
Kugelelemente Edelstahl 1.4021.
Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Vollstahlkugelrollen sind für eine lange Lebensdauer bei Stoßbelastung konzipiert.
In den Einheiten sind bereits Staubdichtungen und Selbstreinigungsöffnungen eingebaut.
Alle Einheiten werden mit Vollstahlgehäuse und gehärteter Oberfläche ausgeliefert.
In den Einheiten sind bereits Staubdichtungen und Selbstreinigungsöffnungen eingebaut.
Alle Einheiten werden mit Vollstahlgehäuse und gehärteter Oberfläche ausgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
2) Tragkugel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.