{"product":{"productId":"agid.20602","price":47.58,"name":"KUGELROLLE GEHÄUSE EDELSTAHL 1.4021,MASSIVAUSFÜHRUNG, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kugelrolle
Gehäuse
Edelstahl
blank
- Lange Lebensdauer
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik
- Staubdichtung und Selbstreinigungsöffnungen
Verkaufseinheit
47,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelrolle
Ausführung 1
Gehäuse
Ausführung 2
Massivausführung
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Oberfläche
Komponente
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4021
D1=Außendurchmesser
45
D=Durchmesser
36±0,080
H1=Höhe
9,8±0,2
H=Höhe
30,5
Befestigungsart
einpressen
DK
22,2
H2
3
Tragzahl C
(N)
1200
Beschreibung
Werkstoff
Kugelelemente Edelstahl 1.4021.
Gehäuse Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
Vollstahlkugelrollen sind für eine lange Lebensdauer bei Stoßbelastung konzipiert.
In den Einheiten sind bereits Staubdichtungen und Selbstreinigungsöffnungen eingebaut.
Alle Einheiten werden mit Vollstahlgehäuse und gehärteter Oberfläche ausgeliefert.
In den Einheiten sind bereits Staubdichtungen und Selbstreinigungsöffnungen eingebaut.
Alle Einheiten werden mit Vollstahlgehäuse und gehärteter Oberfläche ausgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) Lastkugel
2) Tragkugel
2) Tragkugel
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.