Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Die Befestigungen dienen der Aufnahme von Sauggreifern.

Befestigungen mit Tüllen-Anbindung und verschiedenen Gewindegrößen. Der Sauggreifer wird einfach auf die Befestigung aufgesteckt. Das Auswechseln von verschlissenen Sauggreifern wird dadurch erheblich erleichtert und ist sehr wirtschaftlich da nur der Sauggreifer selbst ausgetauscht werden muss.

Die Befestigungen sind passend für die Baureihen VP und VSA.
Zeichnungshinweis
1) Mit Tülle

Andere Kunden kauften auch