{"product":{"productId":"agid.34930","price":158.72,"name":"Vakuumpumpen pneumatisch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Düsensystem Messing.
Schalldämpfer Kunststoff POM.
Düsensystem Messing.
Schalldämpfer Kunststoff POM.
Ausführung
Grundkörper eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Düsensystem Messing.
Schalldämpfer Kunststoff POM.
Düsensystem Messing.
Schalldämpfer Kunststoff POM.
Ausführung
Grundkörper eloxiert.
Hinweis
Die Vakuumpumpen sind einstufig aufgebaut und
arbeiten nach dem Venturi-Prinzip. Mit 85-prozentigem Vakuum für dichte Produkte.
Zusätzlich zum Einsatz mit Sauggreifern können die Vakuumpumpen auch für die Dosierung von Flüssigkeiten, für Sprühzwecke oder zur Herstellung eines Unterdrucks in Tanks verwendet werden.
arbeiten nach dem Venturi-Prinzip. Mit 85-prozentigem Vakuum für dichte Produkte.
Zusätzlich zum Einsatz mit Sauggreifern können die Vakuumpumpen auch für die Dosierung von Flüssigkeiten, für Sprühzwecke oder zur Herstellung eines Unterdrucks in Tanks verwendet werden.
Technische Daten
Druckluftversorgung: Gefilterte, nicht geölte Luft, Druck 2 bis 6 bar. Optimaler Betriebsdruck 4 bar.
Temperaturbereich
0 °C bis +80 °C.
Vorteile
Pneumatische Vakuumpumpen bieten viele Vorteile gegenüber elektromechanischen Pumpen. Sie haben eine kleinere Baugröße und ein geringeres Gewicht, sind einfacher im Aufbau sowie quasi verschleiß- und wartungsfrei. Die Pumpen bieten einen hohen Wirkungsgrad bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.
Zeichnungshinweis
1 Druckluftanschluss
2 Vakuum-Anschluss
3 Abluft Schalldämpfer
2 Vakuum-Anschluss
3 Abluft Schalldämpfer
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.