Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
NBR Nitril 60 Shore A.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Universeller Flachsauger für die Handhabung von flachen, starren und glatten Produkten. Die ovalen Sauggreifer werden überwiegend für die Handhabung länglicher Objekte verwendet.

Schneller und kostengünstiger Austausch verschlissener Sauger durch separate Befestigung.

Befestigung und Klemmschelle bitte separat bestellen.
Technische Daten
Kräft F1:
Die in der Tabelle angegebene Kraft bezieht sich auf ein Vakuum von 65% unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 2.

Innenvolumen:
Entspricht dem Volumen, das während des Saugzyklus evakuiert werden muss. Dieses Volumen muss beim Gesamtvolumen des Greifsystems und damit bei der Berechnung der Ansaugdauer berücksichtigt werden.
Temperaturbereich
-25 °C bis +120 °C.
Dauerhafte Temperaturbeständigkeit 0 °C bis 90 °C.
Zubehör
Befestigungen und Klemmschellen 90100-10.

Andere Kunden kauften auch