{"product":{"productId":"agid.34903","price":4.55,"name":"Balgsauggreifer rund 1,5 Falten mit separater Befestigung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
NBR Nitril 60 Shore A.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
NBR Nitril 60 Shore A.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Universeller Balgsauger für die Handhabung von flachen, starren und glatten Produkten.
Schneller und kostengünstiger Austausch verschlissener Sauger durch separate Befestigung.
Befestigung bitte separat bestellen.
Schneller und kostengünstiger Austausch verschlissener Sauger durch separate Befestigung.
Befestigung bitte separat bestellen.
Technische Daten
Kräfte F1 und F2:
Die in der Tabelle angegebenen Kräfte beziehen sich auf ein Vakuum von 65% unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von
2 bei horizontalem Greifen (F1).
4 bei vertikalem Greifen (F2).
Innenvolumen:
Entspricht dem Volumen, das während des Saugzyklus evakuiert werden muss. Dieses Volumen muss beim Gesamtvolumen des Greifsystems und damit bei der Berechnung der Ansaugdauer berücksichtigt werden.
Die in der Tabelle angegebenen Kräfte beziehen sich auf ein Vakuum von 65% unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von
2 bei horizontalem Greifen (F1).
4 bei vertikalem Greifen (F2).
Innenvolumen:
Entspricht dem Volumen, das während des Saugzyklus evakuiert werden muss. Dieses Volumen muss beim Gesamtvolumen des Greifsystems und damit bei der Berechnung der Ansaugdauer berücksichtigt werden.
Temperaturbereich
-25 °C bis +120 °C.
Dauerhafte Temperaturbeständigkeit 0 °C bis 90 °C.
Dauerhafte Temperaturbeständigkeit 0 °C bis 90 °C.
Zubehör
Befestigungen 90100.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.