Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Hinweis
Spannkomponentensatz für optische Messverfahren. Er besteht aus einer Schnellwechsel-Palette und verschiedenen Spannelementen. So ist das Fixieren und Positionieren von Dreh- und Frästeilen, Stanz- und Gussteilen jeglicher Form wie zum Beispiel runde, flache oder komplexe Werkstücke möglich.
Vorteile
Individuelles Zusammenstellen von Einzelteilen für optische Messverfahren.
Lieferumfang
1x Schnellwechsel-Palette 34022-19510005.
1x Reitstock 34024-112034.
2x Spitzen für Reitstock 34024-01-315.
1x Prismahalterung 34023-05216.
1x Prisma mit Federspanner / Niederhalter 34023-02-2502508.
1x Säule für Federspanner / Niederhalter 33262-0404X050.
1x Federspanner / Niederhalter 33260-30404011.
1x Federspanner / Niederhalter rund.
1x Prisma mit magnetischer Fixierung.
1x Dreh- und Schwenkaufnahme.
1x Präzisions-Kleinstspannfutter.
1x Kleinteilespanner abgesetzt.
1x Aufnahme für Federspanner.
1x Nutenstein M4.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch