Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartbeschichtet.
Hinweis
Schnellwechsel-Paletten für die Messtechnik zur reproduzierbaren Positionierung. Die Positionierung erfolgt mit einem Winkel.
Bei Form B werden Schrauben mitgeliefert, die zum Abstecken auf der Keyence-Maschine genutzt werden kann.
Vorteile
Die Spannmodule können außerhalb der Messmaschine auf der Trägerplatte montiert werden. Dadurch können die Messmaschinen-OEEs durch kürzere Rüst- und Fixierzeiten verringert werden.
Lieferumfang
Form B: 2 Zylinderschrauben M4X5.
Zeichnungshinweis
Form A: Kurze Ausführung.
Form B: Passend für Keyence-Maschinen / Keyence-Ausführungen.
Zubehör
Prismahalterung 34023.
Reitstock 34024.

Andere Kunden kauften auch