{"product":{"productId":"agid.32625","price":1487.5,"name":"Reitstöcke Aluminium mit Spitzenhöhe 75 mm"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Reitstock Aluminium.
Spitzen und Führungen Stahl.
Spitzen und Führungen Stahl.
Ausführung
Reitstock hartbeschichtet.
Spitzen und Führungen nitrocarburiert.
Spitzen und Führungen nitrocarburiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Reitstock Aluminium.
Spitzen und Führungen Stahl.
Spitzen und Führungen Stahl.
Ausführung
Reitstock hartbeschichtet.
Spitzen und Führungen nitrocarburiert.
Spitzen und Führungen nitrocarburiert.
Hinweis
Der Reitstock besteht aus zwei Hälften mit einer festen und einer beweglichen Spitze. Die bewegliche Aufnahme ist gefedert und arretierbar. Die Spitzen können beliebig getauscht werden (Spitzen für Reitstöcke 34024-06).
Geeignet für optische Messungen auf Projektoren. Individuell einstellbar durch die Säulenführungen mit Klemmung durch Gewindestifte.
Die Befestigung auf dem Messtisch kann mittels einer Spannpratze erfolgen.
Mögliche Spannweiten von 0-210 mm sind möglich.
D min. und D max. beziehen sich auf das zu messende Werkstück.
Geeignet für optische Messungen auf Projektoren. Individuell einstellbar durch die Säulenführungen mit Klemmung durch Gewindestifte.
Die Befestigung auf dem Messtisch kann mittels einer Spannpratze erfolgen.
Mögliche Spannweiten von 0-210 mm sind möglich.
D min. und D max. beziehen sich auf das zu messende Werkstück.
Auf Anfrage
Reitstock und Grundplatte einzeln.
Zubehör
Spitzen 34024-06.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.