Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Reitstock Aluminium.
Spitzen Stahl.
Ausführung
Reitstock hartbeschichtet.
Spitzen nitrocarburiert.
Hinweis
Der Reitstock besteht aus zwei Hälften mit einer festen und einer beweglichen Spitze. Die bewegliche Aufnahme ist gefedert und arretierbar. Die Spitzen können beliebig getauscht werden (Spitzen für Reitstöcke 34024-01).
Passend zu den T-Nuten des Schnellwechsel-Palettensystems 34022.

D min. und D max. beziehen sich auf das zu messende Werkstück.
Zubehör
Spitzen 34024-01.
Schnellwechsel-Palettensystem 34022.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch