Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartbeschichtet.
Hinweis
Die Prismahalterung kann schnell durch die T-Nut-Aufnahme auf dem Palettensystem 34022 montiert werden. Es dient als 90°-Halter für die Prismen 34023-02. Diese können in drei unterschiedlichen Lagen an der Prismahalterung geklemmt werden.
Zubehör
Schnellwechsel-Palettensystem 34022.
Prisma 34023-02.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch