Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Schraube Edelstahl.
Ausführung
harteloxiert.
Schraube blank.
Hinweis
Die Schnellspannhalter dienen als Basis eines Schnellwechselsystems. Die Schnellspannhalter können mit Hilfe des Auslegers direkt auf dem Maschinentisch oder der Grundplatte montiert und durch das Langloch individuell positioniert werden. Die Schnellspannhalter können werkzeuglos mit allen Produkten mit Schnellspannaufnahme verbunden werden.
Zubehör
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch