Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Hinweis
Spannkomponentensatz für Oberflächen- und Konturmessungen. Es besteht aus einer Grundplatte und verschiedenen Spannelementen. So ist das Fixieren und Positionieren verschiedener Dreh- und Frästeile möglich.
Mit dem Set ist Grob- und Feineinstellung und somit die exakte Positionierung möglich. Hierbei kann der Präzisions-Zentrischspanner direkt auf der Grundplatte fixiert, oder mit dem Kreuztisch oder dem Schnellspannhalter mit Winkelelement kombiniert werden.
Vorteile
Individuelles Zusammenstellen von Einzelteilen für Oberflächen- und Konturmessungen.
Lieferumfang
1x Grundplatte 34031-200230201.
1x Kreuztisch 34031-10-050080.
1x Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10-2.
1x Präzisions-Zentrischspanner 34010-500351.
1x Prismabacke 33225-08.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch