Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Schnellspannhalter und Schnellspannaufnahme Aluminium.
Schlittenführungen Aluminium EN AW-6082.
Ausführung
Schnellspannhalter und Schnellspannaufnahme hartbeschichtet.
Schlittenführungen schwarz eloxiert.
Hinweis
Durch einfaches verschieben in T-Nuten im Maschinentisch können die Messungen nicht exakt durchgeführt werden. Mit dem Kreuztisch ist es möglich, stufenlos in X- und Y-Richtung den Prüfling zu verstellen. Hierbei sind 2 Schwalbenschwanz-Schlittenführungen 21010-050080 mit passendem Schnellspannhalter und Schnellspannaufnahme kombiniert.
Der Prüfling kann auf dem Kreuztisch in X- und Y-Richtung linear feinverstellt werden.

Der Kreuztisch kann werkzeuglos auf der Grundplatte montiert und mit allen Produkten mit Schnellspannaufnahme kombiniert und verbunden werden.
Zubehör
Grundplatten 34031.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Aufspannplatten 34032.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch