{"product":{"productId":"agid.32647","price":521.22,"name":"Aufspannplatten Aluminium mit Federspanner / Niederhalter und Prismen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Komponenten Edelstahl.
Komponenten Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Komponenten blank.
Komponenten blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Komponenten Edelstahl.
Komponenten Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Komponenten blank.
Komponenten blank.
Hinweis
Der Prüfling kann mittels Federspanner / Niederhalter werkzeuglos auf der Aufspannplatte fixiert werden. Die Prismen können an 3 Positionen montiert oder auch als gerader Anschlag genutzt werden.
Die Nut in der Aufspannplatte kann zum Durchfahren von Messtastern genutzt werden.
Die Aufspannplatte kann mit allen (Basis-) Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Aufspannplatten schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Die Nut in der Aufspannplatte kann zum Durchfahren von Messtastern genutzt werden.
Die Aufspannplatte kann mit allen (Basis-) Schnellspannhaltern zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Aufspannplatten schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhaltern montiert werden.
Lieferumfang
Federspanner / Niederhalter 33260-10605010, Federspanner / Niederhalter 33260-10607510, Säulen für Federspanner / Niederhalter 33262-0606X075, Säulen für Federspanner / Niederhalter 33262-0606X100, 2 Prismen mit Befestigung.
Zubehör
Grundplatten 34031.
Positioniertische 34031-05.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Federspanner / Niederhalter 33260.
Säulen 33262.
Positioniertische 34031-05.
Kreuztische 34031-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Federspanner / Niederhalter 33260.
Säulen 33262.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.