Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Trägerplatte
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
B=Breite
46
H=Höhe
7
L=Länge
77
B1
36
D
4,5
H1
6
L1
62,5
L2
5
L3
18
L4
18
RoHS
true
UNSPSC Code
31161507

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Aluminium eloxiert.
Hinweis
Die Trägerplatten Aluminium können als Grundplatte für die Präzisionsschraubstöcke 33225-10 verwendet werden.
Die Präzisionsschraubstöcke können mit Hilfe der Trägerplatten auf alle Positioniersysteme mit dem Maß B=29 oder B=46 montiert werden.
Zubehör
Passend zu Positioniertischen (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), Kreuztischen (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) und Hubtischen (21140, 21142).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch