Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Hinweis
Spannkomponentensatz für Koordinatenmessgeräte zum schnellen und flexiblen Spannen von Kleinteilen. Dieser besteht aus Basis-, Aufbau-, und Spannelementen. Mit dem Set können unterschiedlichste Werkstücke wie Kunststoff-, Stanz- und Drehteile genau positioniert und sicher gespannt werden. Die Teileklemmung, ein häufiges Problem bei Messaufgaben, ist damit weitgehend gelöst.

Das Maß D1 bezieht sich auf den Basis-Schnellspannhalter 33227-05, der sich in den Sets unterscheidet.
Vorteile
Individuelles Zusammenstellen von Einzelteilen zur Messung im Koordinatenmessgerät.
Lieferumfang
1x Basis-Schnellspannhalter 33227-05.
1x Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007-1.
1x Präzisionsschraubstock 33225-5003511.
1x Präzisions-Dreibackenfutter mit Adapter 34011-065.
1x Kleinteilespanner 34012-110005.
1x Auflageset für Präzisions-Dreibackenfutter.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch