Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannbacken
Form
A
Ausführung 1
1 Stk. Prisma
Ausführung 2
1 Stk. glatt
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4021
B=Breite
25
H=Höhe
10,3
L=Länge
6,2/4,5
B1
15
B2
17
D
M4
H1
5
H2
7
L1
2
L2
1
RoHS
true
UNSPSC Code
31161507
VPE
komplet

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Hinweis
Wechselspannbacken für die Präzisionsschraubstöcke 33225-10.

Form A: Spannbacken-Set bestehend aus einem Prismabacken und Backen glatt.
Form B: Stufenbacken.
Form C: Prismabacken mit Anschlagstift.
Lieferumfang
Form A: 1x Prismabacken und 1x Backen glatt.
Form B: 1x Stufenbacken.
Form C: 1x Prismabacken mit Anschlagstift.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch