{"product":{"productId":"agid.28347","price":111.42,"name":"Adapter für Präzisionsschraubstöcke Aluminium, Form C"},"currency":"EUR"}
- Kompatibel mit dem Schnellspannhalter
Beschreibung
Werkstoff
Adapter Aluminium.
Ausführung
Aluminium hartbeschichtet.
Hinweis
Die Adapter für Präzisionsschraubstöcke Aluminium dienen als Zubehör für die Präzisionsschraubstöcke und Präzisionsschraubstöcke mini. Mit Hilfe der Adapter können die Präzisionsschraubstöcke mit dem Schnellspannhalter zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Präzisionsschraubstöcke schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhalter montiert werden.
Zubehör
Präzisionsschraubstöcke 33225, Präzisionsschraubstöcke, mini 33225-10, Winkelelement 33227-10 und Schnellspannhalter 33227-05.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.