{"product":{"productId":"agid.22674","price":40.79,"name":"Trägerplatten Aluminium für Präzisionsschraubstöcke"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Aluminium eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Aluminium eloxiert.
Hinweis
Die Trägerplatten Aluminium können als Grundplatte für die Präzisionsschraubstöcke 33225-10 verwendet werden.
Die Präzisionsschraubstöcke können mit Hilfe der Trägerplatten auf alle Positioniersysteme mit dem Maß B=29 oder B=46 montiert werden.
Die Präzisionsschraubstöcke können mit Hilfe der Trägerplatten auf alle Positioniersysteme mit dem Maß B=29 oder B=46 montiert werden.
Zubehör
Passend zu Positioniertischen (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), Kreuztischen (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) und Hubtischen (21140, 21142).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.