Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Hinweis
Spannkomponentensatz für Messmikroskope und optische Messgeräte zum schnellen und flexiblen Spannen von Kleinteilen. Mit dem Set können unterschiedlichste Werkstücke wie Kunststoff-, Stanz- oder Drehteile genau positioniert und sicher gespannt werden. Die Teileklemmung, ein häufiges Problem bei Messaufgaben, ist damit weitgehend gelöst.

Basis des Spannsystems ist ein hochwertiges Spanngelenk, welches auf dem Messtisch befestigt wird. Über die integrierte Schnellwechselschnittstelle werden Spannelemente (z.B. Spann-futter oder Spannzwinge) einfach auf das Spanngelenk montiert.

Lieferung im Holzkasten.
Anwendung
– Spannfutter und Prisma zur Fixierung von rotationssymmetrischen Teilen
– Anschlagwinkel, Spannzwinge und Kleinteilespanner zur Klemmung von beispielsweise Blech- und Biegeteilen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch