{"product":{"productId":"agid.22673","price":12.25,"name":"Spannbacken Edelstahl für Präzisionsschraubstöcke"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Hinweis
Wechselspannbacken für die Präzisionsschraubstöcke 33225-10.
Form A: Spannbacken-Set bestehend aus einem Prismabacken und Backen glatt.
Form B: Stufenbacken.
Form C: Prismabacken mit Anschlagstift.
Form A: Spannbacken-Set bestehend aus einem Prismabacken und Backen glatt.
Form B: Stufenbacken.
Form C: Prismabacken mit Anschlagstift.
Lieferumfang
Form A: 1x Prismabacken und 1x Backen glatt.
Form B: 1x Stufenbacken.
Form C: 1x Prismabacken mit Anschlagstift.
Form B: 1x Stufenbacken.
Form C: 1x Prismabacken mit Anschlagstift.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.