Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Schwenksysteme sind abgestimmt auf die Messvorrichtungen 33140. Messarme siehe 33150.
Montage
- Konus-Klemmring auf die Führungssäule aufsetzen und in gewünschter Position festklemmen. - Konus-Zentrierring auf der Schwenkhülse befestigen und so einführen, dass der Konus-Zentrierring auf dem Konus-Klemmring aufliegt. - Messarm auf der Schwenkhülse befestigen. - Zweiter Konus-Zentrierring auf der Schwenkhülse befestigen. - Konusring und Druckfeder einführen. - Druckfeder mit Klemmring auf Block montieren, um ein Axialspiel zu verhindern. - Grundsätzlich gilt: Alle Laufflächen schmieren.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch