{"product":{"productId":"agid.28373","price":199.33,"name":"Basis-Schnellspannhalter Aluminium, Form A"},"currency":"EUR"}
- Schnittstelle zwischen Maschinentisch oder Grundplatte und Fixiersystem
- Aufnahme der Aufbauelemente und Spannelemente
- Werkzeuglos
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Befestigung Edelstahl.
Befestigung Edelstahl.
Ausführung
Aluminium hartbeschichtet.
Hinweis
Die Schnellspannhalter dienen als Basis eines Schnellwechselsystems. Die Schnellspannhalter können mit Hilfe einer Gewindebohrung direkt auf dem Maschinentisch oder der Grundplatte montiert werden. Die Schnellspannhalter können werkzeuglos mit den Adaptern oder den Winkelelementen verbunden werden.
Der Schnellspannhalter ist auch ohne Zwischenplatte erhältlich.
Der Schnellspannhalter ist auch ohne Zwischenplatte erhältlich.
Zubehör
Adapter für Präzisionsschraubstöcke Aluminium 33225-20, Adapter für Dreibackenfutter 33226-05 Aluminium, Nadelauflage 33227 und Winkelelemente Aluminium 33227-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.