Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Adapter Aluminium.
Ausführung
Aluminium hartbeschichtet.
Hinweis
Die Adapter für Dreibackenfutter Aluminium dienen als Zubehör für die Dreibackenfutter. Mit Hilfe der Adapter können die Dreibackenfutter mit dem Schnellspannhalter zu einem Schnellwechselsystem verbunden werden. Somit können die Dreibackenfutter schnell und effektiv auf verschiedenen Schnellspannhalter montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) DIN 912 M4x20
Zubehör
Dreibackenfutter 33226, Winkelelemente 33227-10 und Schnellspannhalter 33227-05.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch