Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rundlauf-Prüfgerät
Ausführung 1
ohne Messuhrenhalter
Ausführung 2
ohne Messuhr
RoHS
true

Beschreibung

Hinweis
Prüfgerät geeignet für Konzentrizität-, Schlag- und Rechtwinkligkeitsmessungen.
Durch die robuste Gestaltung ist das Rundlauf-Prüfgerät, in der Werkstatt sowie im Messraum einsetzbar. Einfache Platzierung der Messwerkstücke durch abhebbare Andrückrolle. Über den leichtgängigen Schlitten kann die Messuhr beliebig positioniert werden.
Technische Daten
Prüfbereich von Ø 5 mm bis Ø 35 mm.
Messrollenabstand min. 29 mm.
Verfahrweg des Schlittens max. 100 mm.
Einstellbare Kraft der Andrückrolle.
Drehen der Messrollen über Zahnradantrieb.

Präzision der Rollen: Parallelität und Koaxialität beider Messrollen max. 2 µm.

Sockel aus Granit:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch