{"product":{"productId":"agid.5604","price":471.06,"name":"MESSUHR DIGITAL, ALUMINIUM, W2=25,PIX=0,01, UN3091 GEFAHRGUTKLASSE 9"},"currency":"EUR"}
Messuhr
digital
Aluminium
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Maßsystem umschaltbar: mm/inch
- Auflösung bis zu 0,001 mm
- Schutzart IP 54
- Messspindel gehärtet und geschliffen
Verkaufseinheit
471,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Messuhr
Ausführung 1
digital
Material
Grundkörper
Aluminium
PIX=Auflösung in mm
0,01
W2=Messspanne
25
A
78,4
Ausführung
Messuhr
Ausführung
Preset
B
53,4
Baumaße
mm A / B
78,4 / 53,4
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Genauigkeit
mm
0,010
Messkraft
N
0,6 - 1,10
RoHS
true
UN-Nr.
UN 3091
Wiederholpräzision
µm
2 (±2s)
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Messspindel aus rostfreiem Stahl.
Messspindel aus rostfreiem Stahl.
Ausführung
Messspindel gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Drehbares Ablesefeld 280°
Genormter Einspannschaft Ø 8h6
Auswechselbare Tastspitze
Gewinde M2.5
Schutzart IP42
Genormter Einspannschaft Ø 8h6
Auswechselbare Tastspitze
Gewinde M2.5
Schutzart IP42
Funktionen
– Maßsystem umschaltbar mm/inch
– PRESET
Abschaltbare Elektronik.
LCD-Anzeige 6-stellig.
Extragroße Ziffern.
Ziffernhöhe 8,5 mm.
Max. Verfahrgeschwindigkeit 1,5 m/s.
Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB Werksnorm.
Batterie-Betriebsdauer ca. 2000 Std.
Lieferung inkl. Batterie Typ CR2032.
– PRESET
Abschaltbare Elektronik.
LCD-Anzeige 6-stellig.
Extragroße Ziffern.
Ziffernhöhe 8,5 mm.
Max. Verfahrgeschwindigkeit 1,5 m/s.
Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB Werksnorm.
Batterie-Betriebsdauer ca. 2000 Std.
Lieferung inkl. Batterie Typ CR2032.
Zubehör
Ersatz-Batterie Typ CR2032
Bestellnummer 32510-20.
Bestellnummer 32510-20.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.