Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Verbinderplatten Aluminium.
Hammermuttern Stahl.
Zylinderkopfschrauben Edelstahl.
Ausführung
Verbinderplatten eloxiert.
Hammermuttern verzinkt.
Zylinderkopfschrauben A2-70.
Hinweis
Montagezubehör für LED-Leuchten mit Nut. Die Verbinderplatten ermöglichen die Befestigung der Leuchten an Profilnuten und an Flächenelementen.
Lieferumfang
2 Stück Verbinderplatte.
2 Stück Hammerkopfmutter Nut 8 - M6.
2 Stück Hammerkopfmutter Nut 10 - M6.
2 Stück Senkkopfschraube M5x18.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch