Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Federstahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Leuchtenhalter aus verzinktem Federstahl dienen zur Montage der LED-Maschinenleuchten 86025-10.

Das Aluminiumprofil der LED-Leuchte wird in die montierten Leuchtenhalter eingeklippst und hält so auch stärkeren Vibrationen stand.

Form A: Standard (zum Anschrauben).

Form B: Mit Magnet.

Die Lieferung erfolgt paarweise.
Zeichnungshinweis
Form A: Standard, zum Anschrauben
Form B: mit Magnet

Andere Kunden kauften auch