Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Kunststoff ABS.
Ausführung
Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch.
Hinweis
Bediengerät zur externen Ansteuerung einer LED-Leuchte. Die Bedienung erfolgt über ein Drehpotentiometer und einen Ein/Aus-Schalter. Mit dem Drehpotentiometer kann die LED-Leuchte stufenlos im Bereich von 100 - 10% gedimmt werden. Mit dem Schalter kann sie ein- und ausgeschaltet werden.

Eingangsseite: Steckverbinder M12x1 A-kodiert (Stecker).
Ausgangsseite: Steckverbinder M12x1 A-kodiert (Buchse).

Dieses Bediengerät ist ideal für die Ansteuerung von dimmbaren 24V DC Leuchten mit A-kodiertem M12-Anschluss (außer RGB-Modelle) und unterstützt eine Leistung von max. 144 W.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA.
Temperaturbereich
-20 °C bis +50 °C.
Montage
Die Befestigungslaschen ermöglichen eine direkte Befestigung an T-Nut-Profilen oder auf Flächen.
Zeichnungshinweis
1) Eingangsseite
2) Ausgangsseite
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch