Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Kunststoff (ABS und PES).
Ausführung
Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch.
Hinweis
Bediengerät zur externen Ansteuerung einer LED-Leuchte. Die Bedienung erfolgt über eine Folientastatur mit 3 Bedienelementen. Mit dem Bediengerät kann die LED-Leuchte stufenlos im Bereich von 100 - 10% gedimmt sowie ein- und ausgeschaltet werden.
Der Anschluss an die Leuchte erfolgt über einen Wielandstecker BST14I2F B1.

Das Bediengerät ist passend für die LED-Leuchten 86050-05.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch