Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
LED Leuchte in Tageslichtweiß, die speziell für den Einsatz in Arbeitsumgebungen wie Produktionsanlagen (hohe Effizienz und Langlebigkeit), Labore (präzise Farbwiedergabe für genaue Ergebnisse) oder Montageplätze (gleichmäßige Ausleuchtung für feine Arbeiten) entwickelt wurde.
Werkstoff
Gehäuse: Aluminium.
Streuscheibe: Polymethylmethacrylat (PMMA).
Endkappen: Polyamid (PA).
Ausführung
Gehäuse: Naturfarben eloxiert.
Streuscheibe: Mikroprismen, entblendet.
Endkappen: schwarz.
Wippschalter mit Kontrollleuchte.
Hinweis
LED-Leuchten in robuster Industriequalität für die Beleuchtung am Arbeitsplatz. Die LED-Leuchten sind in einem Aluminiumprofil mit rückseitiger Nut 8 eingefasst. Über die Nut ist eine Befestigung an Profilnuten und auf Flächenelementen mit den separat erhältlichen Zubehörteilen möglich. Die Bedienung erfolgt über einen Wippschalter mit Kontrollleuchte.

Die LED-Leuchten verfügen über einen Stromeingang und einen Stromausgang. Dieser ist jeweils seitlich in das Aluminiumprofil integriert. Der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt über das separat erhältliche Netzkabel (Wieland Stecker GST18i3). Mit einem Verbindungskabel können mehrere LED-Leuchten miteinander verbunden werden.

Die LED-Leuchten versorgen den Arbeitsplatz durch eine Mikroprismenscheibe mit dahinter liegender Diffusorfolie mit einem gleichmäßigen, blend- und flimmerfreien Lichtstrom in arbeitsfreundlichem Tageslichtweiß, Lichtfarbe 5700K. Der Abstrahlwinkel beträgt 90°.

Dimmbar über das separat erhältliche Bediengerät (86091). Das Bediengerät kann die LED-Leuchte stufenlos dimmen sowie ein/ausschalten.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Temperaturbereich
-10 °C bis +50 °C
Vorteile
Das hochwertige Gehäuse besteht aus Aluminium, was Langlebigkeit, Stabilität und ein geringes Gewicht garantiert. Durch die Schutzart IP40 ist die Leuchte für den Einsatz im Innenbereich bestens geeignet. Die Leuchte erreicht eine Farbwiedergabe von >90 (typ. 95), was sie für Arbeitsbereiche mit hohen Anforderungen an die Farbtreue prädestiniert. Eine hohe Farbwiedergabe verbessert die Farberkennung und ermöglicht somit präzises Arbeiten. Durch die lange Lebensdauer der LEDs von bis zu 100.000 Stunden (L80/B10) ist die Leuchte nahezu wartungsfrei.
Zeichnungshinweis
1) Eingangsseite
2) Ausgangsseite
3) Anschluss für externes Bediengerät (Dimmer)
Zubehör
80161 Netzkabel.
80161-05 Verbindungskabel.
86090 Verbinderplatten für Nut 8.
07090 Hammermuttern Nut 8.
10242-01 Winkel Stahl.
86091 Bediengerät Dimmer.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch