Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
LED-Leuchte in Tageslichtweiß. Universell einsetzbare LED-Leuchte für vielfältige Anwendungen in Werkstätten, Logistikbereichen oder an Systemarbeitsplätzen.
Werkstoff
Gehäuse: Aluminium.
Streuscheibe: Kunststoff.
Endkappen: Polyamid (PA).
Ausführung
Gehäuse: Naturfarben eloxiert.
Streuscheibe: Mikroprismen, entblendet.
Endkappen: schwarz.
Hinweis
LED-Leuchten in robuster Industriequalität für die Beleuchtung am Arbeitsplatz. Die LED-Leuchten sind in einem Aluminiumprofil mit rückseitiger Nut 10 eingefasst. Über die Nut ist eine Befestigung an Profilnuten und auf Flächenelementen mit den separat erhältlichen Zubehörteilen möglich. Die Bedienung erfolgt über einen Wippschalter.

Die LED-Leuchten verfügen über einen Stromeingang. Dieser ist stirnseitig in der Endkappe integriert. Der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt über das separat erhältliche Netzkabel (Wieland Stecker GST18i3).

Die LED-Leuchten versorgen den Arbeitsplatz durch eine Mikroprismenscheibe mit einem gleichmäßigen, blend- und flimmerfreien Lichtstrom in arbeitsfreundlichem Tageslichtweiß, Lichtfarbe 5600K. Der Abstrahlwinkel beträgt 100°.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Temperaturbereich
-10 °C bis +45 °C.
Vorteile
Das hochwertige Gehäuse besteht aus Aluminium, was Langlebigkeit, Stabilität und ein geringes Gewicht garantiert. Durch die Schutzart IP40 ist die Leuchte für den Einsatz im Innenbereich bestens geeignet. Die Leuchte erreicht eine Farbwiedergabe von >85. Die LED-Leuchte ist einfach, robust und unempfindlich mit einer Optik für Flächenlicht. Die lichtstreuungserhöhende Mikroprismen-Abdeckung sorgt für eine ausgewogene Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Fertigung, Montage oder Verpackung. Durch die lange Lebensdauer der LEDs von bis zu 100.000 Stunden (L80/B10) ist die Leuchte nahezu wartungsfrei.
Zeichnungshinweis
1) Eingangsseite
Zubehör
80161 Netzkabel.
86090 Verbinderplatten für Nut 10.
07090 Hammermuttern Nut 10.
10242-01 Winkel Stahl.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch