Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
LED Systemleuchte in Tageslichtweiß. Universell einsetzbare LED-Leuchte mit verstärkter Lichtstreuung und gleichmäßiger Lichtverteilung für vielfältige Anwendungen an Einzelarbeitsplätzen, Montagelinien oder Maschinen (ohne Kühlschmierstoff und Spanbeschuss).
Werkstoff
Gehäuse: Aluminium.
Streuscheibe: Kunststoff.
Endkappen: Polyamid (PA).
Ausführung
Gehäuse: Naturfarben eloxiert.
Streuscheibe: Mikroprismen, entblendet.
Endkappen: schwarz.
Hinweis
LED-Leuchten in robuster Industriequalität für die Beleuchtung am Arbeitsplatz. Die LED-Leuchten sind in einem Aluminiumprofil mit integrierten Befestigungslaschen in den Endkappen eingefasst. Die Befestigungslaschen ermöglichen eine universelle Montage an Profilnuten und Flächenelementen. Die Bedienung erfolgt über einen Wippschalter.

Die LED-Leuchten verfügen über eine M12 Steckverbindung für den Stromeingang. Dieser ist stirnseitig in der Endkappe integriert. Der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt über einen Steckverbinder M12x1 (3 bis 5-polig).

Die LED-Leuchten versorgen den Arbeitsplatz durch eine Mikroprismenscheibe mit einem gleichmäßigen, blend- und flimmerfreien Lichtstrom in arbeitsfreundlichem Tageslichtweiß, Lichtfarbe 5200 - 5700K. Der Abstrahlwinkel beträgt 100°.

Dimmbar über das separat erhältliche Bediengerät (86091-02). Das Bediengerät kann die LED-Leuchte stufenlos dimmen sowie ein/ausschalten.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
DIN EN 62471.
Temperaturbereich
-10 °C bis +60 °C.
Vorteile
Das hochwertige Gehäuse besteht aus Aluminium, was Langlebigkeit, Stabilität und ein geringes Gewicht garantiert. Durch die Schutzart IP50 ist die Leuchte für den Einsatz im Innenbereich bestens geeignet. Die Leuchte erreicht eine Farbwiedergabe von >85. Sie überzeugt durch hohe Lichtleistung und sehr gute Farbwiedergabe sowie großer Lichtstreuung durch die Mikroprismen Abdeckung.

Durch die lange Lebensdauer der LEDs von bis zu 100.000 Stunden (L80/B10) ist die Leuchte nahezu wartungsfrei.
Zeichnungshinweis
1) Eingangsseite
Zubehör
82100-20 Netzteil 24V DC.
86091-02 Bediengerät Dimmer.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch