Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die LED-Leuchte in Tageslichtweiß ist flach aufbauend, öl-, kühl- und schmiermittelbeständig. Sie ist spanbeschusssicher und bietet eine hohe Temperaturbeständigkeit. Durch das 4 mm starke, sprungsichere Sicherheitsglas und die damit verbundene hohe Schutzart IP67/IP69K eignet sich die LED-Leuchte optimal für raue Umgebungsbedingungen.
Werkstoff
Gehäuse: Aluminium.
Streuscheibe: Sicherheitsglas (4 mm).
Endkappen: Aluminium.
Ausführung
Gehäuse: Naturfarben eloxiert.
Endkappen: Naturfarben eloxiert.
Hinweis
LED-Leuchten in robuster Industriequalität für die Maschinenbeleuchtung. Die LED-Leuchten sind in einem Aluminiumprofil eingefasst. Über die Gewindebohrungen in den Endkappen ist eine Befestigung an Profilnuten und auf Flächenelementen mit den separat erhältlichen Zubehörteilen möglich.

Die LED-Leuchten verfügen über eine M12 Steckverbindung für den Stromeingang. Dieser ist stirnseitig in der Endkappe integriert. Der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt über einen Steckverbinder M12x1 (3 bis 5-polig).

Die LED-Leuchten versorgen den Arbeitsplatz durch eine Glasscheibe mit Diffusor mit einem gleichmäßigen, blend- und flimmerfreien Lichtstrom in arbeitsfreundlichem Tageslichtweiß, Lichtfarbe 5600K. Der Abstrahlwinkel beträgt 100°.

Dimmbar über das separat erhältliche Bediengerät (86091-02). Das Bediengerät kann die LED-Leuchte stufenlos dimmen sowie ein/ausschalten.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung.
DIN EN 62471.
Temperaturbereich
-30 °C bis +70 °C.
Vorteile
Das hochwertige Gehäuse besteht aus Aluminium, was Langlebigkeit, Stabilität und ein geringes Gewicht garantiert. Durch die Schutzart IP67/IP69K ist die Leuchte für den Einsatz in Maschinen bestens geeignet. Die Leuchte erreicht eine Farbwiedergabe von >85. Sie überzeugt durch hohe Lichtleistung und sehr gute Farbwiedergabe sowie große Lichtstreuung.

Durch die lange Lebensdauer der LEDs von bis zu 100.000 Stunden (L80/B10) ist die Leuchte nahezu wartungsfrei.
Zeichnungshinweis
1) Eingangsseite
Zubehör
82100-20 Netzteil 24V DC.
86090-20 Montagewinkel.
86091-02 Bediengerät Dimmer.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch