Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse: Aluminium.
Endkappen: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt.
Streuscheibe: Polycarbonat.
Taster: Kunststoff ABS/PA.
Ausführung
Gehäuse: Naturfarben eloxiert (ESD-Ausführung schwarz eloxiert).
Endkappen: Schwarz.
Streuscheibe: Transparent.
Taster: Blau, beleuchtbar (ESD-Ausführung orange, beleuchtbar).
Hinweis
LED-Leuchten in robuster Industriequalität für die Beleuchtung am Arbeitsplatz. Die LED-Leuchten sind in einem Aluminiumprofil mit rückseitiger Nut 8 Typ I eingefasst. Über die Nut ist eine Befestigung an Profilnuten und auf Flächenelementen mit den separat erhältlichen Zubehörteilen möglich.

Die LED-Leuchten verfügen über einen Stromeingang und einen Stromausgang. Dieser ist jeweils stirnseitig in den Endkappen integriert. Der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt über das separat erhältliche Netzkabel. Mit einer Verbindungskupplung oder einem Verbindungskabel können mehrere LED-Leuchten direkt oder mit Abstand untereinander verbunden werden (Verkettung von max. 6 Steckdosenleisten, Leitungslänge max. 8 m für Netz- und Verbindungskabel. Anschlussleistung max. 3500 Watt). An dem Stromausgang können weitere LED-Leuchten oder Steckdosenleisten angeschlossen werden.

Bei der LED-Leuchte werden die Ein- und Ausschaltfunktion sowie die Dimmung über den Dimmtaster an der Eingangsseite der Leuchte gesteuert. Die zuletzt eingestellte Lichtstärke wird gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch abgerufen.

Die LED-Leuchten versorgen den Arbeitsplatz dank Kegelprismenscheibe mit einem gleichmäßigen, blendfreien und flimmerfreien Lichtstrom in arbeitsplatzfreundlichem Neutralweiß. Durch die lange Lebensdauer der LEDs von bis zu 100.000 Stunden sind sie nahezu wartungsfrei.
Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C.
Zeichnungshinweis
1) Eingangsseite
Zubehör
80161 Netzkabel.
80161-05 Verbindungskabel.
80161-10 Verbindungskupplungen.
80161-49 Abdeckkappen.
07075-01 Nutenstein Direktverbinder.
07075-02 Nutenstein Profilverbinder.
10242-01 Winkel Stahl.
10905 Verbinderplatten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch